OKATT SLIM LADDER B100

Numéro d'article: 103050712

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Echelle de puits pliable
  • Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
  • Dimensions compactes 344x984mm
  • Longueur 2135 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

OKATT SLIM LADDER B100

Référence d’article (n° de commande)

103050712

Caractéristiques globales

Poids brut

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/05/2024 23:35