schmersal_s_icon.png

OKATT SLIM LADDER B400

Numéro d'article: 103050715

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Echelle de puits pliable
  • Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
  • Dimensions compactes 344x1854mm
  • Longueur 3105 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

OKATT SLIM LADDER B400

Référence d’article (n° de commande)

103050715

Caractéristiques globales

Poids brut

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/02/2025 02:05