schmersal_s_icon.png

OKATT SLIM LADDER L400

Numéro d'article: 103050675

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Échelle de puits pliante
  • Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
  • Taille compacte 70x35 mm
  • Longueur 3105 mm
  • Profondeur de la fosse 1619-1900 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

OKATT SLIM LADDER L400

Référence d’article (n° de commande)

103050675

Caractéristiques globales

Poids brut

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 6/02/2025 22:56