Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Accessoires pour appareils avec bus sériel SD
  2. Passerelle

Passerelle

SDG

SDG

  • •Diagnostic sériel de jusqu'à 31 relais de sécurité via le SD-Bus de Schmersal
  • •Adressage automatique des participants au bus SD connectés
  • •Interface de diagnostic et de configuration pour faciliter la mise en service et la maintenance de l'installation
  • •Nombreuses fonctions supplémentaires via un serveur web intégré
  • •Enregistrement à long terme des messages de log via une carte SD
  • •Conversion des données d'état et de diagnostic en protocoles de bus de terrain basés sur Ethernet
Vers la catégorie
SD-I-U

SD-I-U

  • •Passerelle UNIVERSELLE pour le câblage en série des signaux diagnostiques des dispositifs de commutation de sécurité avec interface SD intégrée
  • •Toute une série de données d'état et diagnostiques descomposants SD est transmise au système de commande via l'interface du bus de terrain.
  • •Câblage en série des câbles diagnostiques de max. 31 dispositifs de commutation de sécurité possible
  • •Câblage en série de différents composants
  • •Réduction des frais de câblage par le câblage en série des canaux de sécurité et des câbles diagnostiques sur site.
  • •Adressage automatique des dispositifs de commutation de sécurité dans l'interface SD
Vers la catégorie
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •Passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 pour la conversion des signaux diagnostiques vers le protocole PROFIBUS DP
  • •La passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 est un esclave PROFIBUS
  • •Composant IP 10 pour montage en armoire encliquetable sur rail DIN
Vers la catégorie