PDM-SD-4CC-SD
Numéro d'article:103012161

Description produit
- Pour les appareils Interface SD
- Module de distribution passif pour câblage en série
- Bornes à ressort
- Pour 1 - 4 dispositifs de commutation de sécurité électroniques SCHMERSAL
- Sécurisation individuelle des dispositifs de commutation de sécurité
- Pour montage dans l'armoire de commande
- Etanchéité IP00
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPDM-SD-4CC-SD
Référence d’article (n° de commande)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut120g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs5
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon IEC 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Bornes à ressort
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur105,4mm
Profondeur67,7mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-40 ... +100 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent10.000mA
Remarque (données électriques, fusible recommandé)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Données électriques - Alimentation d' appareils externes
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDFuse LED device port
Position de la LEDF1 ... F4
Couleur LEDverte
Indication d'état par - LED 08
Etat LEDPower-LED module
Position de la LEDPOWER
Couleur LEDverte
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 08:03