PFB-SD-4M12-SD
Numéro d'article:103013574

Description produit
- Pour les appareils Interface SD
- pour câblage en série
- Pour appareils avec M12 Connecteur, 8 pôles
- Pour 1 - 4 dispositifs de commutation de sécurité électroniques SCHMERSAL
- Sécurisation individuelle des dispositifs de commutation de sécurité
- Conception robuste pour montage terrain
- Etanchéité IP67
Exemple de commande
Désignation de type du produitPFB-SD-4M12-SD
Référence d’article (n° de commande)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1
Matériau du boîtierPlastique, polyamide PA 6 GF
Matériau de la plaque d'identificationPlastique, polyamide PA
Matériau de la fenêtre de regardPolyamide PACM 12
Matériau de l'enrobage électroniquePolyuréthane 2K PU
Poids brut443g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs9
Données mécaniques
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur femelle/mâle M12
Raccordement connecteur, entrée/sortieX1 - X4: M12, 8-pôles, codage A
Connecteur de raccordement , Mise sous tension I/OM12-POWER, 4 pôles, codage T
Terminal Connector, IO SignalM12, 4-pôles, codage A
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.1,5Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur63mm
Hauteur156,6mm
Profondeur36,1mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-20 ... +65 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +70 °C
Humidité relative, min.10%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent10.000mA
Remarque (données électriques, fusible recommandé)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Données électriques - Alimentation d' appareils externes
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDPower LED device port
Position de la LEDP: 1 ... 4
Couleur LEDverte
Indication d'état par - LED 02
Etat LEDLED d'entrée raccordement pour appareil
Position de la LEDI: 1 ... 4
Couleur LEDjaune
Indication d'état par - LED 08
Etat LEDPower-LED boitier de distribution
Position de la LED"Pwr": module
Couleur LEDverte
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/09/2026 22:57