PROTECT-IE-11-SK
Numéro d'article:101189095

Description produit
- Possibilité de raccorder jusqu’à 4 capteurs par extension d’entrée, p.ex. capteurs de sécurité du type BNS, organes de commande d’arrêt d’urgence, dispositifs d’interverrouillage, etc.
- 2 contacts de sécurité
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPROTECT-IE-11-SK
Référence d’article (n° de commande)101189095
EAN (European Article Number)4250116202232
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NoteProduit de fin de série
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, en généralOui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie selon EN ISO 138493
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level60%
Valeur PFH2,00 x 10⁻⁷/h
remarqueapplicable pour les applications jusqu'à max. 36.500 manoeuvres/an et une charge de contact de 60% max.
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0,14 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur48mm
Hauteur126mm
Profondeur61mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP20
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP20
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Tension de service assignée24VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique1,7W
Résistance d'entrée à Ue2.900Ω
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, max.20ms
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.24VAC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"19 - 28,8 VDC
Niveau d'entrée, signal LOW "0"0 - 1 VDC
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.0,1A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Position relais K3Position relais K3
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câble
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 08:34