Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Contrôleurs de sécurité
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Paramétrage simple et flexible
  • •Aucune connaissance de programmation requise
  • •18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
  • •4 sorties statiques de sécurité
  • •2 sorties relais de sécurité
  • •4 sorties de signalisation possibles
  • •Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à 
PL e / SIL 3
  • •Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
  • •Menus multilingues sur afficheur couleur
Vers la catégorie
Modules de sécurité

Modules de sécurité

Vers la catégorie

AUTOMATE COMPACT DE SÉCURITÉ PROTECT SELECT AVEC FONCTIONS DE SÉLECTION DE PROGRAMME

L’automate compact de sécurité PROTECT SELECT avec fonctions de sélection de programme est un module multifonctionnel, qui sert à configurer un dispositif de protection. De plus, le constructeur a la possibilité de les intégrer à différentes fonctions de la machine. Les quatre programmes de base disponibles peuvent être facilement adaptés en fonction de l’application par le biais d’un menu et d’un affichage en clair – ce qui ne nécessite aucune connaissance en programmation.

NOMBREUSES FONCTIONS DE L’AUTOMATE COMPACT DE SÉCURITÉ PROTECT SELECT AVEC FONCTIONS DE SÉLECTION DE PROGRAMME

La simplicité d’utilisation de cet automate de sécurité permet par exemple de régler individuellement les temps de retard au déclenchement et les temps de rebondissement. Selon les souhaits, il est également possible de configurer différents paramètres tels que la surveillance des courts-circuits transversaux. Une caractéristique que les commandes PROTECT SELECT ont en avance sur les modules de relais de sécurité. Avec tous les programmes d’application, l’utilisateur dispose de fonctions utiles, comme par exemple :

  • Raccordement de maximum six appareils de commutation de sécurité à deux canaux (avec ou sans potentiel) jusqu’au PL e / SIL 3
  • Sorties de sécurité à semi-conducteurs et à relais réglables avec STOP 0 ou STOP 1
  • Surveillance analogique sûre de diverses grandeurs de processus telles que la température
  • Diagnostic des erreurs avec affichage en clair
  • Attribution libre de la boucle de retour (EDM), du test au démarrage, du démarrage automatique du démarrage manuel et de la surveillance des erreurs de divergence
  • Filtres d’entrée pour dispositifs de protection à rebondissement
  • Détection des courts-circuits transversaux grâce à l’utilisation des sorties d’horloge

Selon le cas d’application, il est possible de recourir à quatre différents réglages pour l’automate compact de sécurité PROTECT SELECT avec fonctions de sélection de programme. Le programme 1 (une zone de sécurité avec sélecteur de mode de fonctionnement / interrupteur d’autorisation), par exemple, offre la possibilité de raccorder jusqu’à quatre appareils de commutation de sécurité à deux canaux. Le pontage s’effectue respectivement à l’aide de sélecteurs de mode de fonctionnement et d’interrupteurs d’autorisation. Des informations complémentaires à propos des réglages « Deux zones de sécurité » (programme 2), « Une zone de sécurité avec jusqu’à six appareils de commutation de sécurité » (programme 3) et « Une zone de sécurité avec pontage sécurisé (muting) » (programme 4) sont disponibles dans notre catalogue, qui peut être téléchargé sur notre site web.