PS-H232
Numéro d'article:103059585

Description produit
- Rouleau de laiton Ø 16 mm
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-H232
Référence d’article (n° de commande)103059585
EAN (European Article Number)4030661664996
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50047A
Matériau du levierStainless steel
Poids brut66g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetLaiton
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur68,5mm
Largeur16,5mm
Hauteur41,5mm
Largeur du galet5mm
Diamètre du galet16mm
Longueur du levier36mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2026 03:52