PS-H310
Numéro d'article:103028052

Description produit
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-H310
Référence d’article (n° de commande)103028052
EAN (European Article Number)4030661522753
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50041A
Matériau du levierStainless steel
Poids brut63g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetPlastique
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur67mm
Largeur20mm
Hauteur55,3mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Longueur du levier32,5mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/08/2026 11:26