PS-J301
Numéro d'article:103031876

Description produit
- avec tige en acier inoxydable
- Réglage du levier par crans de 15°
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-J301
Référence d’article (n° de commande)103031876
EAN (European Article Number)4030661528649
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50041D
Matériau du levierPlastique
Matériau de la tigeStainless steel
Poids brut108g
Données générales - Caractéristiques
Modular designYes
Données mécaniques
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur214,5mm
Largeur26mm
Hauteur41,6mm
Diamètre de la tige6mm
Longueur du levier200mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/10/2026 15:44