PS-K360
Numéro d'article:103015399

Description produit
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-K360
Référence d’article (n° de commande)103015399
EAN (European Article Number)4030661503196
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Matériau du levierPlastique
Poids brut21g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetPlastique
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur60,8mm
Largeur48mm
Hauteur20mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/09/2026 17:15