PS-N210
Numéro d'article:103055968

Description produit
- Réglage du levier par crans de 15°
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-N210
Référence d’article (n° de commande)103055968
EAN (European Article Number)4030661647876
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50047A
Matériau du levierStainless steel
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetPlastique
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur146,5mm
Largeur26mm
Hauteur41,6mm
Largeur du galet4mm
Diamètre du galet20mm
Longueur du levier112mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/09/2026 04:04