PS-N302
Numéro d'article:103031873

Description produit
- Réglage du levier par crans de 15°
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-N302
Référence d’article (n° de commande)103031873
EAN (European Article Number)4030661528618
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50041A
Matériau du levierStainless steel
Poids brut88g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetLaiton
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur100,5mm
Largeur26mm
Hauteur53,2mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Longueur du levier66mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 05:18