PS-N306
Numéro d'article:103059526

Description produit
- avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
- Réglage du levier par crans de 15°
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-N306
Référence d’article (n° de commande)103059526
EAN (European Article Number)4030661664781
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50041A
Matériau du levierStainless steel
Poids brut97g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetcaoutchouc
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur107,5mm
Largeur50mm
Hauteur59,8mm
Largeur du galet11,5mm
Diamètre du galet50mm
Longueur du levier58mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2026 03:46