PS-R202
Numéro d'article:103059591

Description produit
- Rouleau de laiton Ø 9,5 mm
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-R202
Référence d’article (n° de commande)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50047C
Matériau du levierStainless steel
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetLaiton
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur29,5mm
Diamètre total16,5mm
Largeur du galet3,5mm
Diamètre du galet9,5mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/10/2026 05:48