PS116-T12-LR200-N200
Numéro d'article:103006596


Description produit
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 2 Contact de rupture
- Boîtier plastique
- avec galet plastique
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Veuillez vous connecter pour voir les prix