PS116-Z12-LR200-H201
Numéro d'article:103060953


Description produit
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- avec galet en acier inoxydable
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande réglables de 8 x 45°