PS215-Z12-R201
Numéro d'article:103059840


Description produit
- Résistant aux températures jusqu'à -40 °C
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Disponible avec LED