PS216 Levier à galet K200

PS216 Levier à galet K200

  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED
Désignation produit:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Boîtier métallique
216Boîtier plastique
226Boîtier plastique avec 2 entrées de câble

(3)
SansTrou oblong (standard)
LTrou oblong transversal

(4)
Z11Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF
Z02Rupture brusque 2 contacts NF
Z12Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF
Z11RRupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien
Z01RRupture brusque 1 contacts NF avec maintien
Z02RRupture brusque 2 contacts NF avec maintien
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T02Action dépendante 2 contacts NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T11UEAction dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF
T02HAction dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF
T11KAction dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite
T10Action dépendante 1 contact NO
T02KAction dépendante 2 contacts NO course réduite
T20HAction dépendante 2 contacts NO décalage des contacts

(5)
SansContacts argentés (standard)
A1Contacts dorés 0,3 μm
A2Contacts dorés 1,0 μm
A3Contacts dorés 3,0 μm

(6)
Sanssans indication d'état (standard)
GIndication d'état intégré

(7)
SansEntrée de câble M 20
M16Entrée de câble M 16
STConnecteur M12 - plastique - en bas
STRConnecteur M12, à droite
STLConnecteur M12, à gauche
STMConnecteur M12, métal

(8)
S200Poussoir S200 Ø 6 mm
S210Poussoir Ø 8,6 mm
S211Poussoir Ø 10,3 mm
S221Poussoir Ø 9,8 mm
R200Poussoir à galet R200
R201Poussoir à galet - galet en acier inoxydiable Ø 9,5 mm
R210Poussoir à galet - galet plastique Ø 12 mm
K201Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K211Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K220Levier à galet - galet plastique - largeur 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm
K231Levier à galet - galet en acier inoxydable Ø 14 mm (standard)
K240Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite
K250Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche
H200Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
H202Tête rotative à levier à galet - galet en laiton Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
H230Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
H232Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
H236Tête rotative à levier à galet - galet caoutchouc Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
N200Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N201Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en acier inoxydable Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N202Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en laiton Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N206Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet caoutchouc Ø 50 mm - largeur 16 mm
N210Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (26...66 mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 4 mm - coudé
N280Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm
J200Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm
J201Levier antenne - acier inoxydable - 200mm -Ø 6mm
J203Levier antenne - aluminium - 200mm -Ø 6mm
F230Tige à ressort - acier inoxydable - 150,4 mm
F231Tige à ressort - acier inoxydable - 70,2 mm
A200Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes

(9)
Sanssans rotation de la tête d'actionnement (standard)
U1Rotation de la tête d'actionnement 45°
U2Rotation de la tête d'actionnement 90°
U3Rotation de la tête d'actionnement 135°
U4Rotation de la tête d'actionnement 180°
U5Rotation de la tête d'actionnement 225°
U6Rotation de la tête d'actionnement 275°
U7Rotation de la tête d'actionnement 315°

(10)
Sanssans rotation du levier (standard)
X1Rotation du levier 15°
X2Rotation du levier 30°
X3Rotation du levier 45°
X4Rotation du levier 60°
X5Rotation du levier 75°
X6Rotation du levier 90°
X7Rotation du levier 105°
X8Rotation du levier 120°
X9Rotation du levier 135°
X10Rotation du levier 150°
X11Rotation du levier 165°
X12Rotation du levier 180°
X13Rotation du levier 195°
X14Rotation du levier 210°
X15Rotation du levier 225°
X16Rotation du levier 240°
X17Rotation du levier 255°
X18Rotation du levier 270°
X19Rotation du levier 285°
X20Rotation du levier 300°
X21Rotation du levier 315°
X22Rotation du levier 330°
X23Rotation du levier 345°

(11)
SansGalet extérieur (standard)
IGalet intérieur

(12)
Sans-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
SansZone 2 et 22
3GDZone 2 et 22
2DZone 21
3DZone 22
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Courant nominal thermique

Connecteur de raccordement

Tension assignée de tenue aux chocs

Tension assignée d'isolement

Catégorie d'utilisation: AC-15

PS216-T11-K200

Numéro d'article 103015031

Interrupteur de position

Vers l'article

PS216-T12-K200

Numéro d'article 103015032

Interrupteur de position

Vers l'article

PS216-Z11-K200

Numéro d'article 103015006

Interrupteur de position

Vers l'article

PS216-Z12-K200

Numéro d'article 103015007

Interrupteur de position

Vers l'article

PS216L-Z11-K200

Numéro d'article 103032682

Interrupteur de position

PS216-Z02-ST-K200

Numéro d'article 103027559

Interrupteur de position