PS216 Rolhefboom K200

PS216 Rolhefboom K200

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
215metaalbehuizing
216Kunststofbehuizing
226Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NO) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
M16Wartelinvoer M16
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STRInbouwstekker M12, rechts
STLInbouwstekker M12, links
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S210Stoter Ø 8.6 mm
S211Stoter 10.3 mm
S221Stoter Ø 9.8 mm
R200Rolstoter R200
R201Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm
R210Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K211Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm
K220Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K231Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard)
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
H202Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm
H230Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm
H232Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
H236Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N201Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N202Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N206Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm
N210Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond
N280Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J201Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm
J203Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F231Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
A200Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 275°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
zonderZone 2 en 22
3GDZone 2 en 22
2DZone 21
3DZone 22
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Thermische stroom

aansluitwijze

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

Nominale isolatiespanning Ui

Gebruikscategorie AC-15

PS216-T11-K200

Artikelnummer 103015031

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS216-T12-K200

Artikelnummer 103015032

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS216-Z11-K200

Artikelnummer 103015006

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS216-Z12-K200

Artikelnummer 103015007

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS216L-Z11-K200

Artikelnummer 103032682

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS216-Z02-ST-K200

Artikelnummer 103027559

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel