Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteur de position
  2. PS226

PS226

PS226 Poussoir S200

PS226 Poussoir S200

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Diamètre poussoir Ø 8.6 mm
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Poussoir à galet R200

PS226 Poussoir à galet R200

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Poussoir à galet R201

PS226 Poussoir à galet R201

  • •avec galet en acier inoxydable
  • •Forme selon EN 50047
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Disponible avec LED
  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K200

PS226 Levier à galet K200

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K201

PS226 Levier à galet K201

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K210

PS226 Levier à galet K210

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Levier antenne
Vers la catégorie
PS226 Tête levier rotatif à galet H200

PS226 Tête levier rotatif à galet H200

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Tête levier rotatif à galet N200

PS226 Tête levier rotatif à galet N200

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Longueur réglable par crans de 2 mm
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier antenne J200

PS226 Levier antenne J200

  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier antenne J203

PS226 Levier antenne J203

  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K230

PS226 Levier à galet inversé K230

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K240

PS226 Levier à galet inversé K240

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K250

PS226 Levier à galet inversé K250

  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • •Forme selon EN 50047
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie