PS226-T12-K240
Numéro d'article:103015087

Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS226-T12-K240
Référence d’article (n° de commande)103015087
EAN (European Article Number)4030661501833
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047E
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut90g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurLevier à galet inversé K240
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (entrée de câble)Settle length of the conductor 5...6mm
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur33mm
Largeur du capteur59mm
Hauteur du capteur107mm
Diamètre du galet22mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 23:45