PS226-Z02-J203
Numéro d'article:103047553

Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS226-Z02-J203
Référence d’article (n° de commande)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du leviermétal
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne J203
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (entrée de câble)Settle length of the conductor 5...6mm
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur33mm
Largeur du capteur59mm
Hauteur du capteur180,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/08/2026 23:15