PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numéro d'article:103008480
Archives

Description produit
- Câble USB pour la programmation et/ou le diagnostic des contrôleurs PSC1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitPSC1-A-90-PROG-CABLE
Référence d’article (n° de commande)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Caractéristiques globales
Poids brut250g
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonConvertisseur-interface
- câble de raccordement USB type USB A-B pour le raccordement du convertisseur à l'ordinateur
- Câble d'interface pour raccordement en série avec 2 connecteurs RJ10 pour le raccordement du convertisseur au module
- câble de raccordement USB type USB A-B pour le raccordement du convertisseur à l'ordinateur
- Câble d'interface pour raccordement en série avec 2 connecteurs RJ10 pour le raccordement du convertisseur au module
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/09/2026 01:53