PSC1-C-10-SDM2-FB1-ECFS
Numéro d'article:103011994
Archives

Description produit
- Carte-mémoire
- Dispositif dans les bus de terrain sécurisés
- SD-Bus-Gateway intégré
- Surveillance sûre des entraînements selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) pour jusqu'à 12 entraînements
- Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 2 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
Exemple de commande
Désignation de type du produitPSC1-C-10-SDM2-FB1-ECFS
Référence d’article (n° de commande)103011994
EAN (European Article Number)4030661480954
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
Poids brut818g
Données générales - Caractéristiques
Emplacement carte SDOui
Communication maître-esclaveOui
Communication maître-maîtreOui
Passerelle-SD intégréeOui
Nombre de sorties pulsées2
Nombre de sorties relais (1 canal)2
Nombre d'entrées de sécurité numériques 14
Nombre de sorties de sécurité numériques4
Nombre de sorties de signalisation2
Nombre max. de modules d'extension2
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Fixationsur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum12AWG
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur90mm
Hauteur100mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante+0 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Données électriques - Interface de communication universelle
Description, interface de communication RJ45
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollEtherCATEtherCAT / FSoEEtherNet IPPROFINET IO
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)2.000mA
Version des éléments de commutationprotégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3)
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-152A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétiqueDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Emission parasitaireDIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordementConnecteurs pour bus de fonds de panier
Données électriques - Surveillance des entraînements
Nombre maxi des surveillances d'entraînements2
Surveillance d' entraînements, type d'encodeurDétecteur de proximitéSINCOSSSITTL
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/09/2026 03:15