PSC1-C-100-FB1-MT
Numéro d'article:103057175


Description produit
- Carte-mémoire
- Extensible avec des modules d'E/S de sécurité déportés
- Communication croisée sécurisée avec jusqu'à 4 contrôleurs principaux
- conversion des protocoles des bus de terrain via logiciel
- SD-Bus-Gateway intégré
- Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
- Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 20 entrées/sorties commutables de sécurité
- 6 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité