PSC1-C-100-FB10-MT
Numéro d'article:103049453
Archives

Description produit
- Carte-mémoire
- conversion des protocoles des bus de terrain via logiciel
- SD-Bus-Gateway intégré
- Extension modulaire par 8 modules d'extension au plus
- Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 20 entrées/sorties commutables de sécurité
- 6 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitPSC1-C-100-FB10-MT
Référence d’article (n° de commande)103049453
EAN (European Article Number)4030661623993
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Caractéristiques globales
Poids brut974g
Données générales - Caractéristiques
Emplacement carte SDOui
Communication maître-maîtreNon
Passerelle-SD intégréeOui
Nombre de sorties pulsées6
Nombre de sorties relais (1 canal)2
Nombre d'entrées de sécurité numériques 14
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques20
Nombre de sorties de sécurité numériques4
Nombre de sorties de signalisation6
Nombre max. de modules d'extension8
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,22 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Fixationsur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum12AWG
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur112,5mm
Hauteur100mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante+0 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Données électriques - Interface de communication universelle
Description, interface de communication RJ45
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollModbusTCP
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)2.000mA
Version des éléments de commutationprotégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3)
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-152A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétiqueDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Emission parasitaireDIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordementConnecteurs pour bus de fonds de panier
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/10/2026 15:44