PSC1-E-23-SDM2
Numéro d'article:103058668

Description produit
- Module d'extension pour la série PSC1-C-100
- Surveillance sûre des entraînements selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) pour jusqu'à 12 entraînements
- Encodeurs supportés: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entrées de sécurité tout-ou-rien
Exemple de commande
Désignation de type du produitPSC1-E-23-SDM2
Référence d’article (n° de commande)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
Poids brut403g
Données générales - Caractéristiques
Nombre d'entrées de sécurité numériques 12
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Fixationsur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum12AWG
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur100mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétiqueDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Emission parasitaireDIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordementConnecteurs pour bus de fonds de panier
Données électriques - Surveillance des entraînements
Nombre maxi des surveillances d'entraînements2
Surveillance d' entraînements, type d'encodeurDétecteur de proximitéSINCOSSSITTL
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/11/2026 13:48