PSC1-E-31-12DI-10DIO
Numéro d'article:103057172

Description produit
- Module d'extension pour la série PSC1-C-10
- Extension avec un maximum de 22 entrées/sorties numériques
- 2 sorties de signalisation supplémentaires
- Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPSC1-E-31-12DI-10DIO
Référence d’article (n° de commande)103057172
EAN (European Article Number)4030661667454
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
Poids brut445g
Données générales - Caractéristiques
Nombre d'entrées de sécurité numériques 12
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques10
Nombre de sorties de signalisation2
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Fixationsur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum12AWG
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur100mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)2.000mA
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-152A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétiqueDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Emission parasitaireDIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordementConnecteurs pour bus de fonds de panier
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/08/2026 05:33