RDAN6
Numéro d'article:101188331

Exemple de commande
Désignation de type du produitRDAN6
Référence d’article (n° de commande)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
ExécutionRotary drive for Potentiometer
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Matériau support pour potentiomètreLaiton, nickelé / Acier inoxydable
Matériau du bouton rotatifABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur du bouton rotatifgris
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
Force d'actionnement0,2N
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur31mm
Profondeur de montage63mm
Diamètre du bouton rotatif19mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Alésage du logement du potentiomètre30 … 40 mm
Diamètre de l’arbre, max.6mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 02:09