RDP40RT
Numéro d'article:101188286

Description produit
- sans maintien
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRDP40RT
Référence d’article (n° de commande)101188286
EAN (European Article Number)4030661486888
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionBouton coup-de-poing - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de l'élément de commanderouge
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur37,5mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre total39,5mm
diamètres pour les têtes d'actionnement37mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
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
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 14:56