RDRZ45GB
Numéro d'article:101195098

Description produit
- avec maintien
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRDRZ45GB
Référence d’article (n° de commande)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13850
ExécutionBouton coup-de-poing - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium laqué au four
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de l'élément de commandejaune
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut70g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à traction
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Course totale4mm
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur27,5mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre total45mm
diamètres pour les têtes d'actionnement45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 18:37