RDRZ45GN
Numéro d'article:101195099
Archives

Description produit
- avec maintien
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitRDRZ45GN
Référence d’article (n° de commande)101195099
EAN (European Article Number)4030661455457
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13850
ExécutionBouton coup-de-poing - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium laqué au four
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut70g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à traction
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Course totale4mm
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur27,5mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre total45mm
diamètres pour les têtes d'actionnement45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/10/2026 18:51