RDRZ45RT
Numéro d'article:101193576

Description produit
- Coup-de-poing
- avec maintien
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRDRZ45RT
Référence d’article (n° de commande)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop pushbutton
ModèleIntegrated jump mechanismRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commanderouge
Couleur de l'anneau frontaljaune
Poids brut110g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
bride de fixationOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à traction
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Course totale4mm
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height27,5mm
Profondeur de montage37,2mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Données électriques
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 15:27