RDTGN
Numéro d'article:101188243

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRDTGN
Référence d’article (n° de commande)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
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
ExécutionPushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau de la calotteAluminum
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, organes de commande10.000.000manœuvres
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
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total39,5mm
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact28mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
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
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 04:03