RDTWS/514
Numéro d'article:101204428

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Désignation de type du produitRDTWS/514
Référence d’article (n° de commande)101204428
EAN (European Article Number)4030661588650
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
ExécutionPushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau de la calotteAluminum
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandeBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Montage sur plaque frontaleOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, organes de commande10.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number514
Type of labelingLaser
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total39,5mm
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact28mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
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
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 05:03