RL
Numéro d'article:101190088

Description produit
- Impression avec le symbole "lampe à incandescence"
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRL
Référence d’article (n° de commande)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Homologations - Règlementations
CertificatscURus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueIEC 60068-2-30
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut35g
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Fixationbaïonette
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesEN 50005EN 50013
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Couple de serrage des bornes1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur45mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrations20 g / 10 ... 150 Hz
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Rated operating voltage250VAC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/11/2026 20:56