RMEHGN
Numéro d'article:101195071

Description produit
- Calotte bombée
- multi-LED très lumineuse, intégrée dans la tête du composant
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRMEHGN
Référence d’article (n° de commande)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte bombéeCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de la calottePlastique
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de la calottevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Afficheur intégré, en généralOui
Données mécaniques
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total39,5mm
Hauteur de la calotte11mm
Diamètre de la calotte25mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)pour 24VAC/DC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2026 21:09