RMLHBL
Numéro d'article:101188311
Archives

Description produit
- Calotte bombée
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitRMLHBL
Référence d’article (n° de commande)101188311
EAN (European Article Number)4030661487304
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte bombéeRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de la calottePlastique
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de la calottebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Poids brut45g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Afficheur intégré, en généralNon
Données mécaniques
Force d'actionnement0,2N
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total39,5mm
Hauteur de la calotte11mm
Diamètre de la calotte22mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
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
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 13:25