RS655-Z22-DS
Numéro d'article:153031618

Description produit
- Boîtier métallique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRS655-Z22-DS
Référence d’article (n° de commande)153031618
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Matériau du boîtierfonte grise, laquée
Matériau du couverclefonte grise, laquée
Longueur du câble, max.100m
Poids brut6.200g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurTête rotative à levier à galet N300
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Actionnement de directionRotation à droite et à gauche par chaque fois 75°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.0,5 mm², flexible
Section du câble, max.2,5 mm², flexible
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-40 ... +70 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Rated operating voltage230VAC
Tension de service assignée24VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Principe de commutationRupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollDuplineSafe
Données électriques - Dupline
Tension assignée de tenue aux chocs0,8kV
Section du câble, min.0,2 mm², rigide0,25 mm², flexible
Section du câble, max.2,5 mm², flexible4 mm², rigide
Données électriques - DuplineSafe
Rated operating voltage8,3VDC
Consommation1mA
Données diverses
Remarque (applications)Interrupteurs de sécurité à commande par câble
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2026 12:03