RSS 36-I1-D-R
Numéro d'article:101218842
Archives

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 1 x Câble de raccordement 8 pôles
- actionnement latéral
- Boîtier plastique
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Attaque en oblique possible
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitRSS 36-I1-D-R
Référence d’article (n° de commande)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurConnexion en série
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Temps de réaction des sorties de sécurité en cas de coupure par l'actionneur, maximum100ms
Temps de réponse des sorties de sécurité en cas de coupure par les entrées de sécurité, maximum0,5ms
Poids brut80g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Sortie diagnostique "OUT"Oui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Réalisable en cascadeOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs3
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH2,70 x 10⁻¹⁰/h
Valeur PFD2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Plan d'actionnementlatéral
Surface activelatéral
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Manœuvres pour les protecteurs ≤ 5 kgVitesse d'attaque < 0,25 m/s
Force de maintien, env.18N
FixationPour le montage des capteurs et pour la fixation latérale de l'actionneur, il suffit d'utiliser des vis longues de 25 mm. Si l'actionneur est monté verticalement et si des rondelles sont utilisées, il est recommandé d'utiliser des vis longues de 30 mm.
Exécution des vis de fixation2 x vis M4 (vis à tête cylindrique avec rondelles DIN 125A / forme A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.2,5Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation, typique12mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao10mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar16mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R0,5mm
Remarque (Répétabilité R)Décalage latéral: le côté long permet un décalage en hauteur max. (x) entre le capteur et l'actionneur de 8 mm (p.ex. suite aux erreurs de montage ou au désalignement du protecteur). Le décalage transversal (y) s'élève à max. ± 18 mm (voir dessin: princip
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble (Y-UL 2517), 8 pôles
Section du câble, max.8 x 0,35 mm²
Section des conducteurs22AWG
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur22mm
Largeur du capteur106,3mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP69
Température ambiante-28 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-28 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Courant de service, min.0,5mA
Courant à vide I0, typiquement35mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent600mA
Courant assigné de court-circuit100A
Fusible recommandé, max.2A
Temporisation à la mise sous tension, maximum2.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 et X2
Consommation électrique des entrées de sécurité5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.1V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,3ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesOUT
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)LED jaune: état de fonctionnementLED rouge: défautLED verte: tension d'alimentation
Affectation des broches
Broche 11A1 Ue: (1)
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND bleu
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1 Noir
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT" OUT gris
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2 Violet
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2 rouge
Broche 8IN sans fonction Rose
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)RST 36-1RST 36-1-R
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la Lors du codage individuel, un actionneur RST est appris par une routine simple pendant la mise en service, de sorte que toute forme de fraude au moyen d'un actionneur de rechange soit exclue en permanence.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/10/2026 19:50