RSS260-I1-D-ST
Numéro d'article:103003606

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 1 x connecteur M8
- Actionnement frontal et latéral possible
- Boîtier plastique
- Montage simple sans angle supplémentaire
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRSS260-I1-D-ST
Référence d’article (n° de commande)103003606
EAN (European Article Number)4030661436425
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusFCCICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurConnexion en série
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Surface activePlastique, thermoplastique
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Temps de réaction des sorties de sécurité en cas de coupure par l'actionneur, maximum100ms
Poids brut60g
Données générales - Caractéristiques
Sortie diagnostique "OUT"Oui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Réalisable en cascadeOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs3
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de pôles8
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH6,80 x 10⁻¹⁰/h
Valeur PFD1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Plan d'actionnementcôté avantlatéral
Surface activeavantlatéral
FixationPour le montage des capteurs, des vis longues de 20 mm conviennent de façon générale. Lorsque les plaques de montage sont utilisées, des vis longues de 25 mm sont recommandées.
Exécution des vis de fixation2x M4
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.0,8Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Typical switching distance, frontal12mm
Typical switching distance, lateral9mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, frontal10mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, frontal18mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, latéral6mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, latéral15mm
Note (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Remarque (distance de commutation)Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R0,5mm
Remarque (Répétabilité R)Décalage latéral: le côté long permet un décalage en hauteur max. (x) entre le capteur et l'actionneur de 8 mm (p.ex. suite aux erreurs de montage ou au désalignement du protecteur). Le décalage transversal (y) s'élève à max. ± 18 mm (voir dessin: princip
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Type de raccordementConnecteur M8, 8 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur29,5mm
Largeur du capteur39,2mm
Hauteur du capteur18mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-28 ... +65 °C
Température de stockage et de transport-28 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Courant de service, min.0,5mA
Courant à vide I0, typiquement35mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent600mA
Courant assigné de court-circuit100A
Temporisation à la mise sous tension, maximum2.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Fusible recommandé, max.2A
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 et X2
Consommation électrique des entrées de sécurité5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.1V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesOUT
Courant permanent50mA
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)LED jaune: état de fonctionnementLED rouge: défautLED verte: tension d'alimentation
Affectation des broches
Broche 1A1 Ue: blanc
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1: marron
Broche 3A2 GND: vert
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1: jaune
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT" OUT gris
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2: rose
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2: bleu
Broche 8IN sans fonction: rouge
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/09/2026 17:26