RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
Numéro d'article:103014763

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Capteur de sécurité, électronique
- Boîtier plastique
- Forme compacte , distance de commutation élevée
- Etanchéité IP65 / IP67
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
Référence d’article (n° de commande)103014763
EAN (European Article Number)4030661507613
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage universel
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionRFID
Matériau du boîtierThermoplastique thermofusible
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Poids brut82g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche2
Nombre de pôles4
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH3,93 x 10⁻¹⁰/h
Valeur PFD6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation9 mm (en cas d'attaque latérale)12 mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, frontal10mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, frontal18mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, latéral6mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, latéral15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R0,5mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble0,25m
Type de raccordementCâble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur18mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur29,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum2.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.100mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-0.B.F.E
AS-i, code ES0x0
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Actionneur présent
Bits de paramétres AS-i, P1Indication de la plage limite (FID)
Bits de paramétres AS-i, P2Sans fonction
Bits de paramètres AS-i, P3Défaut composant (FID)
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte / rouge (LED AS-i bicolore): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / temps de protection antifraude actif(2) LED jaune: état de l'appareil (signal d'autorisation) / indication plage limite de fonctionnement / défaut appareil
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2n.c. (≤ 30 VDC)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c. (≤ 30 VDC)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Actionneur y compris la plaque de montage
Accessoires
Recommandation (actionneur)RST260-1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 23:16