RSS32S3
Numéro d'article:101195367
Archives

Description produit
- Sélecteur à clé, p.ex. pour autorisation de commande
- avec ou sans maintien
- 2 ou 3 positions
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitRSS32S3
Référence d’article (n° de commande)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison2 clés
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionSélecteur à clé - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau du barillet à cléAcier
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur du barillet à cléArgent
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut100g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
bride de fixationOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de rétraction de la cléPosition II
Position de maintienà droiteà gauche
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche90°
Angle de commutation, droite90°
Force d'actionnement0,2N
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Numéro de clefEKM30
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre total39,5mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Diamètre du barillet à clé22mm
Mounting diameter22,3mm
Hauteur avec clef insérée58mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Remarque
Remarque (en général)Fermeture spéciale sur demande
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 16:07