RSST32S1
Numéro d'article:101195379

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRSST32S1
Référence d’article (n° de commande)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionSélecteur à clé - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau du barillet à cléAcier
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur du barillet à cléArgent
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut125g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de rétraction de la cléPosition I
Position de maintienà gauche
Position de rappelà droite
Durée de vie mécanique, min.300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche55°
Angle de commutation, droite35°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre total39,5mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Diamètre du barillet à clé22mm
Mounting diameter22,3mm
Hauteur avec clef insérée58mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison2 clés
Remarque
Remarque (en général)Fermeture spéciale sur demande
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/09/2026 13:04