RST16-1-R
Numéro d'article:103004337

Description produit
- Actionnement frontal depuis la direction de montage
- Forme plate
- avec aimant de maintien
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRST16-1-R
Référence d’article (n° de commande)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurPlastique, acier inoxydable
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Aimant de maintienOui
Données mécaniques
Surface activecôté avant
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur24mm
Largeur de l'actionneur61mm
Hauteur de l'actionneur9mm
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)RSS16-R
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 12:07