RWS32
Numéro d'article:101188353

Description produit
- Manette courte
- 2 ou 3 positions
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRWS32
Référence d’article (n° de commande)101188353
EAN (European Article Number)4030661487113
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionSelector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettecourt
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Matériau de la manetteABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
bride de fixationOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de maintienleft - right
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche55°
Angle de commutation, droite55°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre total39,5mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Longueur de la poignée25mm
Diamètre de la manette30mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 19:47