RWSE10K.1
Numéro d'article:101195864

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRWSE10K.1
Référence d’article (n° de commande)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
ExécutionManette
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéegris
Poids brut240g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation10
Données mécaniques
Angle de commutation30°
Force d'actionnement0,2N
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur32mm
Profondeur de montage87,5mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
Longueur de la poignée34mm
Diamètre de la manette54mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui690 V
Données électriques
Courant nominal thermique20A
Puissance commutable, AC-35.500W
Puissance commutable, AC-237.500W
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 08:40