S100-PR
Numéro d'article:103040805

Description produit
- Forme mini compacte
- Solution économique
- Source d'éclairage LED bien visible
- Filtre de polarisation intégré
- Exécution antifraude du capteur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitS100-PR
Référence d’article (n° de commande)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut8g
Données mécaniques
Portée, min.10mm
Portée, max.6.000mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M8, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur du capteur12mm
Hauteur du capteur20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x barrage photoélectrique à réflexion
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/10/2026 15:50